Peru
CytroPac – La revolución compacta para las centrales hidráulicas.

CytroPac

La revolución compacta para las centrales hidráulicas.

Totalmente equipado e integrado. CytroPac ofrece la mayor potencia en el menor espacio con todo lo que necesita para una instalación rápida. Solo tiene que conectar la electricidad, el fluido y la interfaz y listo. ¡Una pequeña revolución!

CytroPac
Totalmente equipado e integrado

Incluye un accionamiento Sytronix económico, un convertidor de frecuencia totalmente cableado y compatibilidad con la Industria 4.0. Con una potencia de hasta 4 kW y presión de 240 bares en un espacio de instalación un 50 por ciento más pequeño. Además, CytroPac también cumple con la directiva sobre diseño ecológico de la UE 2009/125/CE. Solo tiene que conectar la electricidad, el fluido y la interfaz y listo.

Simplifique su diseño con CytroPac, la central hidráulica compacta de Rexroth

Simplifique su diseño

  • No es necesario ningún dispositivo de refrigeración adicional.
  • Un cableado sencillo reduce el espacio necesario en el armario de distribución y, en el mejor de los casos, este ni es necesario.
  • Tamaño del depósito reducido gracias a un diseño optimizado para una desgasificación eficiente.
  • El sistema de tubos de transmisión de calor compacto garantiza un enfriado óptimo.

Agilice su instalación con CytroPac, la central hidráulica compacta de Rexroth

Agilice su instalación

  • Convertidor de frecuencia integrado con conectividad Multi-Ethernet (por ejemplo: Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN).
  • Plug & Produce: ya montado y probado.
  • Ajuste de parámetros mediante la interfaz web o Ethernet.
  • El personal no necesita conocer a fondo la física de la hidráulica.

Minimizar su tiempo de inactividad con CytroPac, la central hidráulica compacta de Rexroth

Minimizar su tiempo de inactividad

  • Los sensores integrados recopilan datos de funcionamiento de los componentes y fluidos.
  • Suministra datos del funcionamiento para su análisis inteligente, haciendo posible detectar el desgaste antes de que provoque una parada.
  • Mayor tiempo de funcionamiento gracias a la supervisión del estado y el mantenimiento predictivo.

Maximice su productividad con CytroPac, la central hidráulica compacta de Rexroth

Maximice su productividad

  • La bomba de velocidad variable ahorra hasta el 80 por ciento de energía.
  • El convertidor de frecuencia, además, sirve como un nodo del sensor y transmite todos los datos medidos al control de la máquina en tiempo real.
  • Funcionamiento silencioso.
  • Acceso mediante Ethernet o interfaz web para cambiar parámetros.
  • Funcionamiento mediante controles de la máquina, no es necesario ningún conocimiento sobre hidráulica.

Nuestro producto

Vídeos

CytroPac – The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future